Enhet Med Fast Lagring
typ ek
stål
svart
svartoxiderad
- Med axiella snedkullager
- Spindellagrets axelhöjd är avstämd mot enheten med flytande lagring 24078-02.
850,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Form
B
Storlek
12
Utförande 1
typ ek
Utförande 2
blockutförande
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
svartoxiderad
D1=Innerdiameter
12
K=Styvhet (n/µm)
102
T1=Bärighetstal dynamiska N
7000
T2=Bärighetstal statiska N
3100
B
70
B1
36
D2
9
E1
52
H
43
H1
25
H2
24
L
24
L1
6
L2
29,5
SW
19
T
5,5
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd är avstämd mot enheten med flytande lagring 24078-02. Enheter med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. De förspänns med en fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.