Enhet Med Fast Lagring
typ bk
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24078
1 661,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Form
B
Storlek
20
Utförande 1
typ bk
Utförande 2
blockutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
20
K=Styvhet (n/µm)
145
T1=Bärighetstal dynamiska N
16100
T2=Bärighetstal statiska N
8400
B
88
B1
52
C
M08
D2
6,6
E
22
E1
70
E2
8
E3
19
H
60
H1
34
H2
50
L
35
L1
8
L2
43
M
M20X1
T
8
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheten med flytande lagring 24078. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspända genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.