Enhet Med Fast Lagring
typ bk
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24078
1 684,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Form
B
Storlek
17
Utförande 1
typ bk
Utförande 2
blockutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
17
K=Styvhet (n/µm)
120
T1=Bärighetstal dynamiska N
13000
T2=Bärighetstal statiska N
5900
B
86
B1
50
C
M08
D2
6,6
E
28
E1
68
E2
8
E3
19
H
64
H1
39
H2
55
L
35
L1
8
L2
44
M
M17X1
T
7
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheten med flytande lagring 24078. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspända genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.