Enhet Med Fast Lagring
typ bk
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24078
1 235,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Form
B
Storlek
12
Utförande 1
typ bk
Utförande 2
blockutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
12
K=Styvhet (n/µm)
102
T1=Bärighetstal dynamiska N
7000
T2=Bärighetstal statiska N
3100
B
60
B1
35
C
M06
D2
5,5
E
18
E1
46
E2
6
E3
13
H
43
H1
25
H2
35
L
25
L1
5
L2
29
M
M12X1
T
5
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheten med flytande lagring 24078. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspända genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.