Enhet Med Fast Lagring
typ bk
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24078
776,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Form
A
Storlek
8
Utförande 1
typ bk
Utförande 2
blockutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
8
B
52
B1
25
C
M06
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
7
L2
26
M
M08X1
T
7,5
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheten med flytande lagring 24078. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspända genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.