Enhet Med Fast Lagring
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24082
1 462,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Storlek
15
Utförande 2
flänsutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
15
K=Styvhet (n/µm)
114
T1=Bärighetstal dynamiska N
7500
T2=Bärighetstal statiska N
3500
B
52
C
M05
D2
40
D3
50
D4
63
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15X1
T
6
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Enheten med fast lagring stäms av mot enheterna med flytande lagring 24082. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspänd genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.