Enhet Med Fast Lagring
stål
- Med 2 axiella snedkullager med tätningar
- Mått avstämda mot enheter med flytande lagring 24082
1 297,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Storlek
12
Utförande 2
flänsutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
12
K=Styvhet (n/µm)
102
T1=Bärighetstal dynamiska N
7000
T2=Bärighetstal statiska N
3100
B
44
C
M04
D2
36
D3
44
D4
54
L
27
L1
17
L2
29,5
L3
7,5
M
M12X1
T
5
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Enheten med fast lagring stäms av mot enheterna med flytande lagring 24082. Enheterna med fast lagring består av ett hus med 2 axiella snedkullager med tätningar. Förspänd genom en framförplacerad fläns. Med stödringar och en låsmutter.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.