Enhet Med Fast Lagring
stål
- Tar upp radiella och axiella krafter från båda riktningar
- Mycket hög vridstyvhet, exakt verktygspositionering och upprepningsmöjlighet
- Med tvåradiga, förspända snedkullager
- Kan skruvas fast uppifrån och underifrån
- Två koniska stift eller cylinderstift kan användas
4 541,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Fast Lagring
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
15
För=Passande till spindel-Ø
20
K=Styvhet (n/µm)
400
T1=Bärighetstal dynamiska N
17900
T2=Bärighetstal statiska N
28000
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
32
D6
60
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M15X1
T
18
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheterna med flytande lagring 24074 och huset för flänsmuttrar 24070. Husen kan skruvas på ovanifrån eller underifrån och kan fästas med två konstift eller cylinderstift. Anslagskanter på båda sidor underlättar justering av enheten.
Helt monteringsfärdiga enheter med fast lagring med tvåradiga förspända högprecisionslager och en tryckvinkel på 60°. De tar upp både radiella och axiella krafter från båda riktningar och ger tack vare förspänningen högsta möjliga styvhet, jämngång, exakt verktygspositionering och upprepningsnoggrannhet.
Helt monteringsfärdiga enheter med fast lagring med tvåradiga förspända högprecisionslager och en tryckvinkel på 60°. De tar upp både radiella och axiella krafter från båda riktningar och ger tack vare förspänningen högsta möjliga styvhet, jämngång, exakt verktygspositionering och upprepningsnoggrannhet.
Ritningsinformation
1) Axial-snedkullager
2) M ringmutter med spår
2) M ringmutter med spår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.