{"product":{"productId":"agid.5067","price":4321.82,"name":"Miniatyrkulskruvar, slipade med iskruvnings-cylindermutter"},"currency":"SEK"}
Material
Spindel i stål 1.1213 eller rostfritt stål 1.4112.
Mutter i stål 1.3505 eller rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Spindel och Mutter slipade, induktivt härdade till 62 ±2 HRC och polerade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Spindel i stål 1.1213 eller rostfritt stål 1.4112.
Mutter i stål 1.3505 eller rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Spindel och Mutter slipade, induktivt härdade till 62 ±2 HRC och polerade.
Anmärkning
Miniatyr-kulskruv med färdigbearbetade axeländar och iskruvnings-cylindermutter. Oljad vid leveransen. Eftersmörjning rekommenderas.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
OBS
Iskruvnings-cylindermuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.