text.skipToContent text.skipToNavigation
24100

Miniatyrkulskruvar, slipade med flänsmutter

  • Precisionsspindlar i stål eller rostfritt stål
  • Slipade och induktivt härdade
  • Med färdigbearbetade axeländar
  • Användningsområden: optik, livsmedelsindustri, medicinsk teknik, precisionsteknik
  • Monteringsfärdiga
Särskilda egenskaper:

från 3 060,81 kr

  • 1(current)
  • 2
30 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Utförande
Spindel och Mutter slipade, induktivt härdade till 62 ±2 HRC och polerade.
Anmärkning
Miniatyr-kulskruv med färdigbearbetade axeländar och flänsmutter. Oljad vid leveransen. Eftersmörjning rekommenderas.

Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).

Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
OBS
Flänsmuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, annars kan kulorna falla ur.