text.skipToContent text.skipToNavigation
24060

Kulskruvar, rullade med iskruvnings-cylindermutter

  • Omvandlar en vridrörelse till en rörelse i längdriktningen och tvärtom
  • Hög precision
  • Hög verkningsgrad
  • Spindel induktivt härdad och polerad
  • Mutterns löpyta induktivt härdad och polerad
Särskilda egenskaper:

På begäran

Beskrivning

Material
Spindel i stål 1.1213.
Mutter i stål 1.3505.
Avstrykare i plast.
Utförande
Spindel rullad, induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Mutter slipad, löpbana induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Anmärkning
Kulskruv i gotisk spetsbågestil med 5 mm eller 10 mm stigning. Enkelgängad, högerstigning. Kulskruvens cylindermutter med iskruvningsgänga enligt DIN 3408 del 69051.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C7 (Tolerans ±50 µ / 300 mm). Utan förspänning med axialspel P0 (max. 0,08 mm).
OBS
Iskruvnings-cylindermuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
Vi tillverkar kulskruvarna enligt dina önskemål baserat på en detaljerad ritning.
Max. tillverkningslängder 5600 mm.

Andra noggrannhetsklasser och förspänningar kan levereras (se teknisk information).
Ritningsinformation
M) smörjhål