Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
24000
Kulskruvar
Kulskruvar, rullade med flänsmutter DIN 69051 del 5
24055
Kulskruvar, rullade med flänsmutter DIN 69051 del 5
Omvandlar en vridrörelse till en rörelse i längdriktningen och tvärtom
Hög precision
Hög verkningsgrad
Spindel induktivt härdad och polerad
Mutterns löpyta induktivt härdad och polerad
Särskilda egenskaper:
Datablad
På begäran
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Utförande 2
Välj
med flänsmutter (5)
D=Diameter
Välj
16 (1)
20 (1)
25 (1)
32 (2)
P=Stigning
Välj
5 (4)
10 (1)
L1
Välj
51 (2)
45 (1)
52 (1)
85 (1)
L2
Välj
10 (3)
12 (2)
D1
Välj
50 (2)
28 (1)
36 (1)
40 (1)
D2
Välj
80 (2)
48 (1)
58 (1)
62 (1)
B
Välj
40 (1)
44 (1)
48 (1)
62 (2)
D3
Välj
6,6 (2)
9 (2)
5,5 (1)
K=Styvhet (n/µm)
Välj
400 (2)
200 (1)
250 (1)
350 (1)
E
Välj
65 (2)
38 (1)
47 (1)
51 (1)
D2=Kul-Ø
Välj
3,175 (4)
6,35 (1)
T1=Bärighetstal dynamiska N
Välj
11190 (1)
12640 (1)
30930 (1)
8880 (1)
9990 (1)
T2=Bärighetstal statiska N
Välj
15250 (1)
19950 (1)
25810 (1)
34030 (1)
61020 (1)
Filter
5 produkter hittades
KULSKRUV, RULLAD UTAN SLUTBEARBETNING MED FLÄNSMUTTER, D=25, P=5, STÅL
Art.nr 24055-25052X
Utförande 2
med flänsmutter
D=Diameter
25
P=Stigning
5
L1
51
L2
10
D1
40
D2
62
B
48
D3
6,6
K=Styvhet (n/µm)
350
E
51
D2=Kul-Ø
3,175
T1=Bärighetstal dynamiska N
11190
T2=Bärighetstal statiska N
25810
Fler detaljer
KULSKRUV, RULLAD UTAN SLUTBEARBETNING MED FLÄNSMUTTER, D=32, P=5, STÅL
Art.nr 24055-32052X
Utförande 2
med flänsmutter
D=Diameter
32
P=Stigning
5
L1
52
L2
12
D1
50
D2
80
B
62
D3
9
K=Styvhet (n/µm)
400
E
65
D2=Kul-Ø
3,175
T1=Bärighetstal dynamiska N
12640
T2=Bärighetstal statiska N
34030
Fler detaljer
KULSKRUV, RULLAD UTAN SLUTBEARBETNING MED FLÄNSMUTTER, D=20, P=5, STÅL
Art.nr 24055-20052X
Utförande 2
med flänsmutter
D=Diameter
20
P=Stigning
5
L1
51
L2
10
D1
36
D2
58
B
44
D3
6,6
K=Styvhet (n/µm)
250
E
47
D2=Kul-Ø
3,175
T1=Bärighetstal dynamiska N
9990
T2=Bärighetstal statiska N
19950
Fler detaljer
KULSKRUV, RULLAD UTAN SLUTBEARBETNING MED FLÄNSMUTTER, D=16, P=5, STÅL
Art.nr 24055-16052X
Utförande 2
med flänsmutter
D=Diameter
16
P=Stigning
5
L1
45
L2
10
D1
28
D2
48
B
40
D3
5,5
K=Styvhet (n/µm)
200
E
38
D2=Kul-Ø
3,175
T1=Bärighetstal dynamiska N
8880
T2=Bärighetstal statiska N
15250
Fler detaljer
KULSKRUV, RULLAD UTAN SLUTBEARBETNING MED FLÄNSMUTTER, D=32, P=10, STÅL
Art.nr 24055-32102X
Utförande 2
med flänsmutter
D=Diameter
32
P=Stigning
10
L1
85
L2
12
D1
50
D2
80
B
62
D3
9
K=Styvhet (n/µm)
400
E
65
D2=Kul-Ø
6,35
T1=Bärighetstal dynamiska N
30930
T2=Bärighetstal statiska N
61020
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Spindel i stål 1.1213.
Mutter i stål 1.3505.
Avstrykare i plast.
Utförande
Spindel rullad, induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Mutter slipad, löpbana induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Anmärkning
Kulskruv i gotisk spetsbågestil med 5 mm eller 10 mm stigning. Enkelgängad, högerstigning. Kulskruvens flänsmutter enligt DIN 69051 del 5 med fläns.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C7 (Tolerans ±50 µ / 300 mm). Utan förspänning med axialspel P0 (max. 0,08 mm).
OBS
Flänsmuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
Vi tillverkar kulskruvarna enligt dina önskemål baserat på en detaljerad ritning.
Max. tillverkningslängd 5600 mm.
Andra noggrannhetsklasser och förspänningar kan levereras (se teknisk information).
Ritningsinformation
1) M6 smörjhål
Detaljer
CAD
Tillbehör