Kulskruv
slipad
stål
- Precisionsspindlar i stål eller rostfritt stål
- Slipade och induktivt härdade
- Med färdigbearbetade axeländar
- Användningsområden: optik, livsmedelsindustri, medicinsk teknik, precisionsteknik
- Monteringsfärdiga
5 007,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulskruv
Utförande 1
slipad
Utförande 2
med iskruvnings-cylindermutter
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
D2=Kul-Ø
1,6
D=Spindeldiameter
10
L=Längd
208
N=Antal bärande varv
1X3
P=Stigning
2
S=Slag
100
T1=Bärighetstal dynamiska N
1500
T2=Bärighetstal statiska N
2900
U=max. varvtal v/min
4000
V=Stigningsvinkel
2° 32'
D1
18
D2
M16X1
D4
6
D5
M08X1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
L1
28,5
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
7
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
SW
10
Beskrivning
Material
Spindel i stål 1.1213 eller rostfritt stål 1.4112.
Mutter i stål 1.3505 eller rostfritt stål 1.4034.
Mutter i stål 1.3505 eller rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Spindel och Mutter slipade, induktivt härdade till 62 ±2 HRC och polerade.
Anmärkning
Miniatyr-kulskruv med färdigbearbetade axeländar och iskruvnings-cylindermutter. Oljad vid leveransen. Eftersmörjning rekommenderas.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
OBS
Iskruvnings-cylindermuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.