Kulskruv
slipad
rostfritt stål
- Precisionsspindlar i stål eller rostfritt stål
- Slipade och induktivt härdade
- Med färdigbearbetade axeländar
- Användningsområden: optik, livsmedelsindustri, medicinsk teknik, precisionsteknik
- Monteringsfärdiga
5 599,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulskruv
Utförande 1
slipad
Utförande 2
med flänsmutter
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4112
D2=Kul-Ø
1,6
D=Spindeldiameter
12
L=Längd
230
N=Antal bärande varv
1X3
P=Stigning
2
S=Slag
100
T1=Bärighetstal dynamiska N
1660
T2=Bärighetstal statiska N
3620
U=max. varvtal v/min
3000
V=Stigningsvinkel
2° 58'
B
24
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10X1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
175
L4
160
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
SW
12
Beskrivning
Utförande
Spindel och Mutter slipade, induktivt härdade till 62 ±2 HRC och polerade.
Anmärkning
Miniatyr-kulskruv med färdigbearbetade axeländar och flänsmutter. Oljad vid leveransen. Eftersmörjning rekommenderas.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C5. Utan förspänning med axialspel (max. 0,008 mm).
Precisionsspindlar för användning inom optik, livsmedelsindustri, automation, medicinteknik, försvarsindustri, rymdfart och precisionsverktyg.
OBS
Flänsmuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, annars kan kulorna falla ur.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.