text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kulskruv
Utförande 1
rullad
Utförande 2
med iskruvnings-cylindermutter
Produkttyp
utan slutbearbetning
Material grundkropp
stål
D2=Kul-Ø
3,175
D=Diameter
25
K=Styvhet (n/µm)
350
N=Antal bärande varv
4
P=Stigning
5
T1=Bärighetstal dynamiska N
11190
T2=Bärighetstal statiska N
25810
D1
43
D2
M40X1,5
L1
69
L2
19
L3
32
M
M06

Beskrivning

Material
Spindel i stål 1.1213.
Mutter i stål 1.3505.
Avstrykare i plast.
Utförande
Spindel rullad, induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Mutter slipad, löpbana induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Anmärkning
Kulskruvar med gotisk spetsbågeprofil med 5 mm eller 10 mm stigning. Enkelgängad, stiger till höger. Kulskruvscylindermutter med inskruvningsgänga enligt ISO 3408 (DIN 69051).
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C7 (tolerans ±50 µ/300 mm). Utan förspänning, med axialspel P0 (max. 0,08 mm).

Iskruvnings-cylindermuttern i storlek D=16 har ingen avstrykare.
OBS
Iskruvnings-cylindermuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
På begäran
Vi tillverkar kulskruvarna enligt dina önskemål baserat på en detaljerad ritning.
Max. tillverkningslängder 5600 mm.

Andra noggrannhetsklasser och förspänningar kan levereras (se teknisk information).
Ritningsinformation
M) smörjhål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också