Kulskruv
rullad
stål
- Omvandlar en vridrörelse till en rörelse i längdriktningen och tvärtom
- Hög precision
- Hög verkningsgrad
- Spindel induktivt härdad och polerad
- Mutterns löpyta induktivt härdad och polerad
På begäran
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulskruv
Utförande 1
rullad
Utförande 2
med flänsmutter
Produkttyp
utan slutbearbetning
Material grundkropp
stål
D2=Kul-Ø
3,175
D=Diameter
20
K=Styvhet (n/µm)
250
N=Antal bärande varv
4
P=Stigning
5
T1=Bärighetstal dynamiska N
9990
T2=Bärighetstal statiska N
19950
B
44
D1
36
D2
58
D3
6,6
E
47
L max.
5600
L1
51
L2
10
Beskrivning
Material
Spindel i stål 1.1213.
Mutter i stål 1.3505.
Avstrykare i plast.
Mutter i stål 1.3505.
Avstrykare i plast.
Utförande
Spindel rullad, induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Mutter slipad, löpbana induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Mutter slipad, löpbana induktivt härdad till 62 ±2 HRC och polerad.
Anmärkning
Kulskruv i gotisk spetsbågestil med 5 mm eller 10 mm stigning. Enkelgängad, högerstigning. Kulskruvens flänsmutter enligt DIN 69051 del 5 med fläns.
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C7 (Tolerans ±50 µ / 300 mm). Utan förspänning med axialspel P0 (max. 0,08 mm).
Tillverkad enligt noggrannhetsklass C7 (Tolerans ±50 µ / 300 mm). Utan förspänning med axialspel P0 (max. 0,08 mm).
OBS
Flänsmuttern får inte tas bort från spindeln utan monteringshjälp, då kan kulorna falla ur.
På begäran
Vi tillverkar kulskruvarna enligt dina önskemål baserat på en detaljerad ritning.
Max. tillverkningslängd 5600 mm.
Andra noggrannhetsklasser och förspänningar kan levereras (se teknisk information).
Max. tillverkningslängd 5600 mm.
Andra noggrannhetsklasser och förspänningar kan levereras (se teknisk information).
Ritningsinformation
1) M6 smörjhål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.