Spännlager
kullagerstål
- Innerringar för lättare fastsättning
- Innerdiameter med plustolerans
- Livstidssmorda
446,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännlager
Utförande 2
UC
Material grundkropp
kullagerstål
Material komponent
PTFE
D=Innerdiameter
60
GS=gängstift
M10X1,25
LA=Lager
UC 212
T1=Bärighetstal kN
36,74
T2=Bärighetstal statiskt kN
27,97
A
39,7
A1
25,4
A2
10
A3
7,6
D1
77
D2
110
L1
65,1
L2
27
Beskrivning
Material
Lager i rullagerstål 100Cr6.
Tätning i gummi NBR.
Tätning i gummi NBR.
Utförande
Tätat på båda sidor med lätt konvex ytterring.
Kan eftersmörjas.
Kan eftersmörjas.
Anmärkning
Spännlagrens inre uppbyggnad är densamma som i standard-spårkullagren i serie 6200 och 6300. De har dock bredare innerringar för att lättare kunna fästas på axlar. Innerringarna är tillverkade med en plustolerans. Det ger mellan- resp. skjutpassning om axlar med h-toleranser används. Axlarna fästs i innerringen med 2 st. gängstift förskjutna 120°.
Spännlagren är monteringsfärdiga och livstidssmorda med lämpligt rullagerfett. Vid normal användning behövs ingen eftersmörjning.
Spännlagren är monteringsfärdiga och livstidssmorda med lämpligt rullagerfett. Vid normal användning behövs ingen eftersmörjning.
Temperaturområde
-15 °C till +100 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.