text.skipToContent text.skipToNavigation
24215

Lagerhusenhet flänslager UCFL 2-håls

  • Med ett tätat, enradigt kullager
  • Utjämnar inriktningsfel i axeln
  • Lagrens innerdiameter med plustolerans
  • Underhållsfria
  • Monteringsfärdiga
Särskilda egenskaper:

från 104,08 kr

12 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus i gråjärn.
Lager i rullagerstål 100Cr6.
Tätning i gummi NBR.
Utförande
Hus lackerat.
Anmärkning
Huslagerenheten består av ett tätat, enradigt kullager med obetydligt konvex ytterring som är monterat i ett hus. Genom lagrets lätt konvexa yta kan felaktigt inriktade axlar utjämnas. Lagren tillverkas med plustolerans. Det ger mellan- resp. skjutpassning om axlar med h-toleranser används. Axlarna fästs med gängstift i innerringen.

Vid normal användning är huslagerenheterna underhållsfria tack vare livstidssmörjningen. Under svåra förhållanden kan de behöva eftersmörjas via smörjnippeln.

Alla husmått är nominella mått för vilka de vanliga gjuttoleranserna måste beaktas.
Temperaturområde
-15 °C till +100 °C.