Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
23000
Universalknutar
Universalknutar enkla med glidlager robust utförande DIN 808
23409
Universalknutar enkla med glidlager robust utförande DIN 808
För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
Passar för kortvarig drivning med låga varvtal
Svängbara 35°
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 69,71 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D=Fästhål
Välj
8 (2)
10 (2)
12 (2)
16 (2)
20 (2)
25 (2)
32 (2)
Mmax=Max. vridmoment Nm
Välj
13 (2)
180 (2)
23 (2)
4 (2)
46 (2)
6 (2)
90 (2)
MB=Statiskt brottmoment Nm
Välj
1100 (2)
140 (2)
25 (2)
280 (2)
35 (2)
600 (2)
80 (2)
L=Längd
Välj
42 (2)
52 (2)
62 (2)
74 (2)
86 (2)
108 (2)
132 (2)
D1
Välj
13 (2)
16 (2)
20 (2)
25 (2)
32 (2)
40 (2)
50 (2)
Filter
14 produkter hittades
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=8, L=42, STÅL BLANK
Art.nr 23409-08042
D=Fästhål
8
Mmax=Max. vridmoment Nm
4
MB=Statiskt brottmoment Nm
25
L=Längd
42
D1
13
69,71 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=10, L=52, STÅL BLANK
Art.nr 23409-10052
D=Fästhål
10
Mmax=Max. vridmoment Nm
6
MB=Statiskt brottmoment Nm
35
L=Längd
52
D1
16
79,00 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=8, L=42, STÅL BLANK
Art.nr 23409-108042
D=Fästhål
8
Mmax=Max. vridmoment Nm
4
MB=Statiskt brottmoment Nm
25
L=Längd
42
D1
13
153,41 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=10, L=52, STÅL BLANK
Art.nr 23409-110052
D=Fästhål
10
Mmax=Max. vridmoment Nm
6
MB=Statiskt brottmoment Nm
35
L=Längd
52
D1
16
164,80 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=12, L=62, STÅL BLANK
Art.nr 23409-112062
D=Fästhål
12
Mmax=Max. vridmoment Nm
13
MB=Statiskt brottmoment Nm
80
L=Längd
62
D1
20
176,30 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=16, L=74, STÅL BLANK
Art.nr 23409-116074
D=Fästhål
16
Mmax=Max. vridmoment Nm
23
MB=Statiskt brottmoment Nm
140
L=Längd
74
D1
25
216,22 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=20, L=86, STÅL BLANK
Art.nr 23409-120086
D=Fästhål
20
Mmax=Max. vridmoment Nm
46
MB=Statiskt brottmoment Nm
280
L=Längd
86
D1
32
311,62 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=25, L=108, STÅL BLANK
Art.nr 23409-125108
D=Fästhål
25
Mmax=Max. vridmoment Nm
90
MB=Statiskt brottmoment Nm
600
L=Längd
108
D1
40
482,79 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=12, L=62, STÅL BLANK
Art.nr 23409-12062
D=Fästhål
12
Mmax=Max. vridmoment Nm
13
MB=Statiskt brottmoment Nm
80
L=Längd
62
D1
20
87,36 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL MED SPÅR D=32, L=132, STÅL BLANK
Art.nr 23409-132132
D=Fästhål
32
Mmax=Max. vridmoment Nm
180
MB=Statiskt brottmoment Nm
1100
L=Längd
132
D1
50
764,84 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=16, L=74, STÅL BLANK
Art.nr 23409-16074
D=Fästhål
16
Mmax=Max. vridmoment Nm
23
MB=Statiskt brottmoment Nm
140
L=Längd
74
D1
25
121,01 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=20, L=86, STÅL BLANK
Art.nr 23409-20086
D=Fästhål
20
Mmax=Max. vridmoment Nm
46
MB=Statiskt brottmoment Nm
280
L=Längd
86
D1
32
196,88 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=25, L=108, STÅL BLANK
Art.nr 23409-25108
D=Fästhål
25
Mmax=Max. vridmoment Nm
90
MB=Statiskt brottmoment Nm
600
L=Längd
108
D1
40
342,45 kr
Fler detaljer
UNIVERSALKNUT ENKEL MED GLIDLAGER DIN808-G, PASSHÅL UTAN SPÅR D=32, L=132, STÅL BLANK
Art.nr 23409-32132
D=Fästhål
32
Mmax=Max. vridmoment Nm
180
MB=Statiskt brottmoment Nm
1100
L=Längd
132
D1
50
482,79 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Universalknutar (robust utförande) är lämpliga för manuell drivning av lyftbord, slider, jalusier osv. eller för kortvarig maskindrift vid låga varvtal.
Enkla universalknutar med glidlager kan vridas 35°.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
Detaljer
CAD
Tillbehör