text.skipToContent text.skipToNavigation
23403

Universalknutar enkla med glidlager DIN 808

  • För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
  • Svängbara 45°
  • Härdade
Särskilda egenskaper:

från 214,64 kr

13 Produkter

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Knut och lager härdade.
Anmärkning
Universalknutar med glidlager kan vridas 45°.

Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.

* Håldjup mindre än vid DIN 808.