text.skipToContent text.skipToNavigation
23404

Universalknutar dubbla med glidlager DIN 808

  • För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
  • Svängbara 90°
  • Härdade
Särskilda egenskaper:

från 434,41 kr

13 produkter hittades

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Knut och lager härdade.
Anmärkning
Dubbla universalknutar med glidlager kan vridas 90°.

Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.

* Håldjup mindre än vid DIN 808.