Universalknut
enkel
stål
slipat och blankt
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- Nästan spelfri
- Slipad universalknut
1 011,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
enkel
Utförande 2
med nållager
Produkttyp
passhål med spår
Norm DIN
DIN 808
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
slipat och blankt
D=Fästhål
10
L=Längd
48
MB=Statiskt brottmoment Nm
80
Mmax=Max. vridmoment Nm
10
B
3
D1
20
L1
24
L2
12*
L3
26
T
11,4
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Universalknut slipad, blank.
Anmärkning
Enkla universalknutar med nållager används när varvtal på 1000 v/min till 4000 v/min ska överföras. De enkla universalknutarna med nållager har litet spel och behöver inte smörjas.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.