Universalknut
enkel
stål
härdat
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- Svängbara 45°
- Härdade
465,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
enkel
Utförande 2
med glidlager
Produkttyp
passhål med spår
Norm DIN
DIN 808
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
härdat
D=Fästhål
12
L=Längd
56
MB=Statiskt brottmoment Nm
150
Mmax=Max. vridmoment Nm
26
B
4
D1
25
L1
28
L2
14*
L3
30
T
13,8
Typ
Passhål med spår
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Knut och lager härdade.
Anmärkning
Universalknutar med glidlager kan vridas 45°.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.