Universalknut
enkel
stål
blank
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- Passar för kortvarig drivning med låga varvtal
- Svängbara 35°
148,31 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
enkel
Utförande 2
med glidlager
Produkttyp
passhål utan spår
Norm DIN
DIN 808-G
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D=Fästhål
16
L=Längd
74
MB=Statiskt brottmoment Nm
140
Mmax=Max. vridmoment Nm
23
B
5
D1
25
L1
37
L2
22
L3
30
T
18,3
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Universalknutar (robust utförande) är lämpliga för manuell drivning av lyftbord, slider, jalusier osv. eller för kortvarig maskindrift vid låga varvtal.
Enkla universalknutar med glidlager kan vridas 35°.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
Enkla universalknutar med glidlager kan vridas 35°.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.