Universalknut
dubbel
stål
slipat och blankt
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- Nästan spelfri
- Slipad universalknut
6 244,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
dubbel
Utförande 2
med nållager
Produkttyp
passhål utan spår
Norm DIN
DIN 808
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
slipat och blankt
D=Fästhål
35
L=Längd
212
MB=Statiskt brottmoment Nm
2200
Mmax=Max. vridmoment Nm
360
B
10
D1
70
L1
70
L2
35*
L3
72
T
38,3
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Universalknut slipad, blank.
Anmärkning
Dubbla universalknutar med nållager används när varvtal på 1000 v/min till 4000 v/min ska överföras. De dubbla universalknutarna med nållager har litet spel och behöver inte smörjas.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.