Universalknut
dubbel
stål
härdat
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- Svängbara 90°
- Härdade
1 452,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
dubbel
Utförande 2
med glidlager
Produkttyp
passhål utan spår
Norm DIN
DIN 808
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
härdat
D=Fästhål
25
L=Längd
160
MB=Statiskt brottmoment Nm
1200
Mmax=Max. vridmoment Nm
210
B
8
D1
50
L1
52
L2
25*
L3
56
T
28,3
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Knut och lager härdade.
Anmärkning
Dubbla universalknutar med glidlager kan vridas 90°.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
* Håldjup mindre än vid DIN 808.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.