text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Universalknut
Utförande 1
dubbel
Utförande 2
med glidlager
Produkttyp
passhål utan spår
Norm DIN
DIN 808-G
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D=Fästhål
25
L=Längd
156
MB=Statiskt brottmoment Nm
600
Mmax=Max. vridmoment Nm
90
B
8
D1
40
L1
54
L2
32
L3
47
T
28,3

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Universalknutar (robust utförande) är lämpliga för manuell drivning av lyftbord, slider, jalusier osv. eller för kortvarig maskindrift vid låga varvtal.
Dubbla universalknutar med glidlager kan vridas 70°.

Max. överförbart vridmoment (Nm) vid 150 v/min; arbetsvinkel α < 5°.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också