Skyddshölje
enkel
gummi
- Passar enkla länkar fr.o.m. 16 mm ytterdiameter
- Skyddar mot kraftig nedsmutsning
- Oljebeständiga
86,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skyddshölje
Utförande 1
enkel
Material grundkropp
gummi
D1=Axel-Ø enkelleder
50
D=Innerdiameter
50
L=Längd
100
D1
85
Beskrivning
Anmärkning
Gummiskydden (enkla) passar för enkla länkar från och med 16 mm ytterdiameter. De består av elastisk, oljebeständig plast och tillverkas genom vulkning
Beställningsnummer 23414-50 levereras med 4 st. bälgar. Med diameter D kan D1 krympa med upp till 10%. Längden L kan variera med ± 5%.
Beställningsnummer 23414-50 levereras med 4 st. bälgar. Med diameter D kan D1 krympa med upp till 10%. Längden L kan variera med ± 5%.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.