text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Skyddshölje
Utförande 1
enkel
Material grundkropp
gummi
D1=Axel-Ø enkelleder
24
D=Innerdiameter
23
L=Längd
56
D1
44

Beskrivning

Anmärkning
Gummiskydden (enkla) passar för enkla länkar från och med 16 mm ytterdiameter. De består av elastisk, oljebeständig plast och tillverkas genom vulkning
Beställningsnummer 23414-50 levereras med 4 st. bälgar. Med diameter D kan D1 krympa med upp till 10%. Längden L kan variera med ± 5%.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment