Skyddshölje
dubbel
gummi
- Passar dubbellänkar fr.o.m. 16 mm ytterdiameter
- Skyddar mot kraftig nedsmutsning
- Oljebeständiga
105,15 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skyddshölje
Utförande 1
dubbel
Material grundkropp
gummi
D1=Axel-Ø dubbelleder
28
D=Innerdiameter
26,5
L=Längd
93
D1
49
Beskrivning
Anmärkning
Gummiskydden (dubbla) passar för dubbla länkar från och med 16 mm ytterdiameter. De består av elastisk, oljebeständig plast och tillverkas genom vulkning.
Med diameter D, krympning D1 upp till 10% möjligt. Längd L kan variera upp till ± 5%.
Med diameter D, krympning D1 upp till 10% möjligt. Längd L kan variera upp till ± 5%.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.