Kardanaxel
utdragbar
stål
blank
- För överföring av vridmoment i olika arbetsvinklar
- För utjämning av stora längdskillnader
- Passar för kortvarig drivning med låga varvtal
- Kan levereras i valfri längd
1 119,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kardanaxel
Utförande 1
utdragbar
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D=Fästhål
16
L=Längd
340
MB=Stat. brottvridmoment Nm
140
PR=Vågprofil fyrkant
12
D1
25
L1
74
L2
160
Utdragbarhet
110
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Dessa kardanaxlar består av 2 universalknutar i robust utförande (23409), en mellanaxel (fyrkant) och en skjuthylsa. Kardanaxlarna kan levereras i önskad längd. Kardanaxlarna lämpar sig för manuella drivningar eller för kortvarig maskindrift vid låga varvtal.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.