text.skipToContent text.skipToNavigation
23414

Gummiskydd för kulleder och universalknutar (enkla)

  • Passar enkla länkar fr.o.m. 16 mm ytterdiameter
  • Skyddar mot kraftig nedsmutsning
  • Oljebeständiga
Särskilda egenskaper:

från 35,11 kr

Beskrivning

Anmärkning
Gummiskydden (enkla) passar för enkla länkar från och med 16 mm ytterdiameter. De består av elastisk, oljebeständig plast och tillverkas genom vulkning
Beställningsnummer 23414-50 levereras med 4 st. bälgar. Med diameter D kan D1 krympa med upp till 10%. Längden L kan variera med ± 5%.