Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
23000
Universalknutar
Gummiskydd för kulleder och universalknutar (dubbla)
23415
Gummiskydd för kulleder och universalknutar (dubbla)
Passar dubbellänkar fr.o.m. 16 mm ytterdiameter
Skyddar mot kraftig nedsmutsning
Oljebeständiga
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 62,28 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D1=Axel-Ø dubbelleder
Välj
16 (1)
20 (1)
24 (1)
28 (1)
32 (1)
40 (1)
50 (1)
Filter
7 produkter hittades
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=16 L=55 GUMMI
Art.nr 23415-16
D1=Axel-Ø dubbelleder
16
62,28 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=20 L=66 GUMMI
Art.nr 23415-20
D1=Axel-Ø dubbelleder
20
67,93 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=22,5 L=81 GUMMI
Art.nr 23415-24
D1=Axel-Ø dubbelleder
24
77,96 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=26,5 L=93 GUMMI
Art.nr 23415-28
D1=Axel-Ø dubbelleder
28
88,31 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=30,5 L=105,5 GUMMI
Art.nr 23415-32
D1=Axel-Ø dubbelleder
32
94,16 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=38 L=131 GUMMI
Art.nr 23415-40
D1=Axel-Ø dubbelleder
40
106,59 kr
Fler detaljer
SKYDDSHÖLJE DUBBEL, D=48 L=163 GUMMI
Art.nr 23415-50
D1=Axel-Ø dubbelleder
50
135,75 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Anmärkning
Gummiskydden (dubbla) passar för dubbla länkar från och med 16 mm ytterdiameter. De består av elastisk, oljebeständig plast och tillverkas genom vulkning.
Med diameter D, krympning D1 upp till 10% möjligt. Längd L kan variera upp till ± 5%.
Detaljer
CAD
Tillbehör