O-Ring
nitrilgummi
- Tätningselement för medier i flytande form och gasform
- Passar för statiska och underordnade dynamiska användningar
- Kan monteras tätande radiellt och axiellt
- Mycket nötningsbeständiga
- Temperaturområde: -30 °C till +100 °C
11,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
O-Ring
Material grundkropp
nitrilgummi
D1=Innerdiameter
29
D2=Tjocklek
3
Beskrivning
Material
Elastomer NBR
Utförande
Shore hårdhet ~70, svart
Anmärkning
O-ringar är universella tätningselement som används för att täta mot vätska eller gasformig median. De är lämpliga för statiska och mindre dynamiska applikationer. O-ringar kan användas för radiell och axiell tätning. Tätningen sker under installationen genom den radiella eller axiella komprimeringen av tvärsnittet. Under drift ökar mediantrycket deformationen av O-ringen och ökar sålunda tätningseffektiviteten. För bästa tätningsverkningsgrad ska O-ringen ha största möjliga tvärsnitt.
Under installationen bör korrekt spårstorlek, komprimering, förlängning/kompression säkerställas.
Vid statisk användning ska komprimeringen vara 15-30% av tvärsnittet. Med dynamisk användning ska den vara 10-18% (hydraulisk), 4-12% (pneumatisk).
Med hänsyn till ID, måste O-ringen vara
utsträckt max 6%
komprimerad max 3%.
Materialet NBR har en hög Slitstyrka och är resistent mot oljebaserade smörjoljor och fett, hydrauloljor (H, HL, H-LP), högtryckspressvätskor (HFA, HFB, HFC), alifatiska kolväten, kiselolja och fett, vatten upp till ca. 80 °C.
Under installationen bör korrekt spårstorlek, komprimering, förlängning/kompression säkerställas.
Vid statisk användning ska komprimeringen vara 15-30% av tvärsnittet. Med dynamisk användning ska den vara 10-18% (hydraulisk), 4-12% (pneumatisk).
Med hänsyn till ID, måste O-ringen vara
utsträckt max 6%
komprimerad max 3%.
Materialet NBR har en hög Slitstyrka och är resistent mot oljebaserade smörjoljor och fett, hydrauloljor (H, HL, H-LP), högtryckspressvätskor (HFA, HFB, HFC), alifatiska kolväten, kiselolja och fett, vatten upp till ca. 80 °C.
Temperaturområde
-30 °C till +100 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.