Axeltätning
radiell
nitrilgummi
- För tätning av roterande axlar
- Dragfjädern bidrar till tätheten i det statiska området
- Mycket nötningsbeständiga
- Temperaturområde: -40 °C till +100 °C
60,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axeltätning
Form
AS
Utförande 1
radiell
Material grundkropp
nitrilgummi
B=Bredd
7
D1=Diameter
40
D2=Diameter
55
Beskrivning
Material
Elastomer NBR
Spännring och spänningsfjäderstål.
Spännring och spänningsfjäderstål.
Utförande
Shore hårdhet ~70, svart
Anmärkning
Rotationsaxelens tätningar är färdiga-för-att-installera-tätningar för tätande roterande axlar. De är gjorda av en elastomer ytterhylsa och ett internt spännband. Spänningsfjädern säkerställer ett ökat tryck på läppen mot axeln och stöder den statiska tätningen.
Form A: DIN 3760 (ISO 6194/1), version slät OD.
Form AS: DIN 3760 (ISO 6194/0), version slät OD med extra damm läpp för att skydda mot yttre smuts.
Materialet NBR har en hög slitstyrka och är resistent mot motorbränslen, olja, hydraulolja och smörjfett.
Driftsgränser:
Cirkulationshastighet (m/s): ≤12
Tryck (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (tätning med rotationsaxelns läpp är vanligtvis avsedd för trycklös drift).
Form A: DIN 3760 (ISO 6194/1), version slät OD.
Form AS: DIN 3760 (ISO 6194/0), version slät OD med extra damm läpp för att skydda mot yttre smuts.
Materialet NBR har en hög slitstyrka och är resistent mot motorbränslen, olja, hydraulolja och smörjfett.
Driftsgränser:
Cirkulationshastighet (m/s): ≤12
Tryck (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (tätning med rotationsaxelns läpp är vanligtvis avsedd för trycklös drift).
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Toleranser
Hölje:
Tolerans H8 rekommenderas.
Yt finish Ra 1,6 till 6,3 μm.
Skaft:
Tolerans h11 rekommenderas.
Yt finish Ra 0,2 till 0,8 μm.
Axelns hårdhet ska vara minst 45 HRC
Tolerans H8 rekommenderas.
Yt finish Ra 1,6 till 6,3 μm.
Skaft:
Tolerans h11 rekommenderas.
Yt finish Ra 0,2 till 0,8 μm.
Axelns hårdhet ska vara minst 45 HRC
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.