text.skipToContent text.skipToNavigation
23351

Spännsatser Form B

  • För höga vridmoment
  • För axeldiametrar från 19 till 85 mm
  • Kan monteras försänkt
  • Självcentrerande

från 118,82 kr

  • 1(current)
  • 2
22 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.

- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.

Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.

Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.