Spännsats
stål
- För mycket höga vridmoment
- För axeldiametrar från 25 till 85 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
339,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
H
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
65
D=Innerdiameter
40
F=Överförbar axialkraft kn
84
M=Överförbart vridmoment Nm
1680
Ms=Åtdragningsmoment Nm
17
P=Yttryck på axel
155
P=Yttryck på nav
95
n=Spännskruvar antal
8XM06
B
60
L1
45
L3
54
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats för mycket höga vridmoment.
- För axeldiametrar från 25 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 25 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.