Spännsats
stål
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- Kan monteras försänkt
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
203,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
G
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
75
D=Innerdiameter
42
F=Överförbar axialkraft kn
84
M=Överförbart vridmoment Nm
1768
Ms=Åtdragningsmoment Nm
41
P=Yttryck på axel
266
P=Yttryck på nav
149
n=Spännskruvar antal
12XM08
B
33,5
L1
20
L3
24
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats med ökat toleransområde för axel och nav. Passar mycket bra i trånga utrymmen tack vare den smala formen. Lossar automatiskt vid demonteringen.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.