Spännsats
stål
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- Kan monteras försänkt
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
169,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
G
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
60
D=Innerdiameter
35
F=Överförbar axialkraft kn
47
M=Överförbart vridmoment Nm
815
Ms=Åtdragningsmoment Nm
17
P=Yttryck på axel
208
P=Yttryck på nav
121
n=Spännskruvar antal
12XM06
B
27,5
L1
17
L3
20
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats med ökat toleransområde för axel och nav. Passar mycket bra i trånga utrymmen tack vare den smala formen. Lossar automatiskt vid demonteringen.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.