Spännsats
stål
- För medelhöga till höga vridmoment
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
108,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
E
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
22
F=Överförbar axialkraft kn
33
M=Överförbart vridmoment Nm
400
Ms=Åtdragningsmoment Nm
14
P=Yttryck på axel
260
P=Yttryck på nav
125
n=Spännskruvar antal
5XM06
B
34
L1
17
L2
22
L3
28
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats med kort axiell bredd. Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.