Spännsats
stål
- För medelhöga vridmoment
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
777,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
D
Material grundkropp
stål
D1=Skaftdiameter
75
D=Innerdiameter
45
F=Överförbar axialkraft kn
55
M=Överförbart vridmoment Nm
1300
Ms=Åtdragningsmoment Nm
41
P=Yttryck på axel
155
P=Yttryck på nav
90
n=Spännskruvar antal
6XM08
B
44
L2
36
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
För applikationer som kräver liten byggvolym och lågt yttryck. Spännsatsen kan försänkas helt i en navkoppling.
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- För medelhöga vridmoment
- Lämpliga för nav med tunna väggar
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- För medelhöga vridmoment
- Lämpliga för nav med tunna väggar
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.