Spännsats
stål
- För medelhöga vridmoment
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
254,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
D
Material grundkropp
stål
A1=200 k min. mm
39,4
A2=250 k min. mm
38,27
A3=280 k min. mm
38,27
A4=320 k min. mm
38,27
A5=400 k min. mm
37,83
D1=Skaftdiameter
32
D=Innerdiameter
16
F=Överförbar axialkraft kn
8
M=Överförbart vridmoment Nm
70
Ms=Åtdragningsmoment Nm
4,9
P=Yttryck på axel
130
P=Yttryck på nav
65
Re=Sträckgräns (n/mm²)
39,4 /38,27 / 38,27 / 38,27
n=Spännskruvar antal
4XM04
B
21
L1
16,5
L2
17
X min. mm
20
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
För applikationer som kräver liten byggvolym och lågt yttryck. Spännsatsen kan försänkas helt i en navkoppling.
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- För medelhöga vridmoment
- Lämpliga för nav med tunna väggar
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 5 till 50 mm
- För medelhöga vridmoment
- Lämpliga för nav med tunna väggar
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.