Spännsats
stål
- Passar för medelhöga till höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- Självcentrerande
170,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
C
Material grundkropp
stål
A1=200 k min. mm
87
A2=250 k min. mm
81
A3=280 k min. mm
79
A4=320 k min. mm
76
A5=400 k min. mm
72
D1=Skaftdiameter
55
D2=Flänsdiameter
61
D=Innerdiameter
30
F=Överförbar axialkraft kn
33
M=Överförbart vridmoment Nm
500
Ms=Åtdragningsmoment Nm
17
P=Yttryck på axel
115
P=Yttryck på nav
60
Re=Sträckgräns (n/mm²)
87 / 81 / 79 / 76 / 72
n=Spännskruvar antal
6XM06
B
45
L1
26
L2
31
L3
39
X min. mm
35
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Dessa spännsatser är universellt användbara.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.