Spännsats
stål
- För höga vridmoment
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
155,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
B
Material grundkropp
stål
A1=200 k min. mm
89
A2=250 k min. mm
83
A3=280 k min. mm
80
A4=320 k min. mm
77
A5=400 k min. mm
73
D1=Skaftdiameter
50
D=Innerdiameter
25
F=Överförbar axialkraft kn
56
M=Överförbart vridmoment Nm
690
Ms=Åtdragningsmoment Nm
17
P=Yttryck på axel
227
P=Yttryck på nav
115
Re=Sträckgräns (n/mm²)
89 / 83 / 80 / 77 / 73
n=Spännskruvar antal
6XM06
B
45
L1
26
L2
31
L3
39
X min. mm
35
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.