Spännsats
stål
- För medelhöga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- Självcentrerande
345,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
A
Material grundkropp
stål
A1=200 k min. mm
119
A2=250 k min. mm
108
A3=280 k min. mm
103
A4=320 k min. mm
97
A5=400 k min. mm
90
D1=Skaftdiameter
59
D2=Flänsdiameter
85
D=Innerdiameter
45
F=Överförbar axialkraft kn
78
M=Överförbart vridmoment Nm
1750
Ms=Åtdragningsmoment Nm
41
P=Yttryck på axel
130
P=Yttryck på nav
100
Re=Sträckgräns (n/mm²)
119 / 108 / 103 / 97 / 90
n=Spännskruvar antal
8XM08
B
72
L1
40
L2
57
L3
64
X min. mm
35
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Mycket kompakt, självcentrerande spännsats utan axiell förskjutning.
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- För medelhöga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- För medelhöga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.