Spännsats
stål
- För medelhöga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- Självcentrerande
150,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
A
Material grundkropp
stål
D1=Skaftdiameter
23
D2=Flänsdiameter
38
D=Innerdiameter
14
F=Överförbar axialkraft kn
10
M=Överförbart vridmoment Nm
65
Ms=Åtdragningsmoment Nm
5
P=Yttryck på axel
140
P=Yttryck på nav
85
n=Spännskruvar antal
4XM04
B
31
L1
14
L3
27
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Mycket kompakt, självcentrerande spännsats utan axiell förskjutning.
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- För medelhöga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- För medelhöga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.