Spännsats
rostfritt stål
- Idealiska för trånga utrymmen
- För axeldiametrar från 20 till 80 mm
- Kan monteras försänkt
- Ingen axiell förskjutning
803,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
G
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4057
D1=Ytterdiameter
50
D=Innerdiameter
25
F=Överförbar axialkraft kn
12
M=Överförbart vridmoment Nm
155
Ms=Åtdragningsmoment Nm
8
P=Yttryck på axel
120
P=Yttryck på nav
60
n=Spännskruvar antal
9XM06
B
26
L1
17
L3
20
Beskrivning
Material
Spännsats i rostfritt stål 1.4057.
Spännskruvar i rostfritt stål 1.4301.
Spännskruvar i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats för axel och nav. Mycket smal modell som passar bra i trånga utrymmen. Lossar automatiskt vid demonteringen.
- För axeldiametrar 20–80 mm
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
- För axeldiametrar 20–80 mm
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.