Spännsats
rostfritt stål
- För medelhöga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning
- För axeldiametrar från 20 till 60 mm
- Självcentrerande
1 745,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4057
D1=Skaftdiameter
65
D2=Flänsdiameter
92
D=Innerdiameter
50
F=Överförbar axialkraft kn
36
M=Överförbart vridmoment Nm
910
Ms=Åtdragningsmoment Nm
18
P=Yttryck på axel
43
P=Yttryck på nav
33
n=Spännskruvar antal
8XM08
B
78
L1
45
L3
70
Beskrivning
Material
Spännsats i rostfritt stål 1.4057.
Spännskruvar i rostfritt stål 1.4301.
Spännskruvar i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.