Spännsats
med centralmutter
- Perfekta för spelfria förbindningar
- Lågt massa- och tröghetsmoment
- För axeldiametrar från 5 till 35 mm
- För höga vridmoment
- Självcentrerande
314,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
A
Utförande 1
med centralmutter
D1=Ytterdiameter
26
D=Innerdiameter
14
F=Överförbar axialkraft kn
6,6
M=Överförbart vridmoment Nm
46
Ms=Åtdragningsmoment Nm
50
P=Yttryck på nav
64
L
28,5
L1
16
L2
5
SW
22
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsats med lågt massa- och tröghetsmoment. Enkel att fästa och lossa – fastnar inte på axeln. Perfekt för spelfria anslutningar. Utmärkt koncentricitet och jämngång. Passar till axlar både med och utan spår.
- För axeldiametrar från 5 till 35 mm
- För höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 5 till 35 mm
- För höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage
Axeln och navet måste vara fria från fett och olja. Smörj inte spännsatsen. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt muttern för hand och dra åt till angivet åtdragningsmoment med momentnyckel.
Toleranser
Axeldiameter och navhål
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.