text.skipToContent text.skipToNavigation
23370

Axel/nav-spännsatser rostfritt stål

  • Självcentrerande och spelfria
  • Lågt massa- och tröghetsmoment
  • Snabb montering och demontering

från 152,57 kr

13 produkter hittades

Beskrivning

Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Självcentrerande och spelfria axel/nav-spännsatser med mycket lågt massatröghetsmoment och minimalt platsbehov. Spännsatserna ger en kraftupptagande förbindelse mellan axeln och navet. Monteras och demonteras snabbt med en mittmutter. Förbindelsen kan demonteras med en avdragare.
Spännsatsernas rotationsprecision ±0,01 mm.
Montage
För att nå angivna vridmoment måste spännsatsen monteras utan fett. Spännsatsen måste ligga an med hela längden mot axeln. För maxmimalt vridmoment måste axeln och navet vara tillräckligt fasta (minimisträckgräns 350 N/mm²).

Nödvändiga toleranser:
Axel: h7
Nav: H7